??
Wybór modelu CAD
K0316.416
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0316 - Zatrzaski kulkowe z gniazdem sześciokątnym, stal nierdzewna
Lista materiałowa
K0316.416
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0316.416
MATERIAL
Korpus
Stal nierdzewna
AUS
Wersja
wersja długa, siła sprężyny standardowa
POS
Pozycja kulki
mm
Enter value for POS
Pozycja kulki
mm
cm
inch
ft
D
Gwint
M 16
D1
Średnica
10.0 mm
L
Długość
45 mm
H
Ugięcie sprężyny
3.5 mm
S
Rozwartość klucza
8.0 mm / inch
F1
Siła sprężyny początek F1 ok. N
65.0 N
F2
Siła sprężyny koniec F2 ok. N
125 N
GEW
Ciężar ok.
0.0472 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245008278
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions